寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-40-M8-15-PF | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 13 | 18 | 20 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-40-M8-20-PF | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 22 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-40-M8-25-PF | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 24 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-40-M8-30-PF | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 26 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-40-M8-40-PF | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 30 | 430 | 473 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-40-M8-55-PF | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 32 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。






