寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 20 | 22 | 40 | 560 | 616 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 20 | 22 | 43 | 560 | 616 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-50-M10-35-PF | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 20 | 22 | 46 | 580 | 638 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 20 | 22 | 52 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJM-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 20 | 22 | 58 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。






