寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 13 | 18 | 20 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 22 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 24 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 26 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 30 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 32 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KJM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。






