寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 20 | 22 | 40 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
KJM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 20 | 22 | 43 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KJM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 20 | 22 | 46 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KJM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 20 | 22 | 52 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
KJM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 20 | 22 | 58 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KJM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。