• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJMA-MT/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJMA-MT十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lm
すべて
20
25
30
40
45
55
50

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJMA-40-M8-20-MT 40 M8 1.25 20 25 13 14 34 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
KJMA-40-M8-25-MT 40 M8 1.25 25 25 13 14 36 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
KJMA-40-M8-30-MT 40 M8 1.25 30 25 13 14 38 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
KJMA-40-M8-40-MT 40 M8 1.25 40 25 13 14 41 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-50-M10-20-MT 50 M10 1.5 20 32 18 18 63 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
KJMA-50-M10-25-MT 50 M10 1.5 25 32 18 18 65 3,320 3,652 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-50-M10-30-MT 50 M10 1.5 30 32 18 18 68 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-50-M10-45-MT 50 M10 1.5 45 32 18 18 75 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-50-M10-55-MT 50 M10 1.5 55 32 18 18 79 3,570 3,927 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-63-M12-30-MT 63 M12 1.75 30 40 23 20 104 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-63-M12-40-MT 63 M12 1.75 40 40 23 20 111 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
KJMA-63-M12-50-MT 63 M12 1.75 50 40 23 20 118 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KJMA-MT
ノブ アルミニウム合金
マット調仕上げ
ピン SUS301
ねじ部 SUS303

特長

  • ノブは軽量なアルミニウム合金製。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • 表面はマット調仕上げ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります