• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJMS/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJMS十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
16
20
25
30
40
45
55
50

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJMS-32-M6-10 32 M6 1 10 20 10 14 8 460 506 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-16 32 M6 1 16 20 10 14 9 480 528 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-20 32 M6 1 20 20 10 14 10 480 528 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 14 12 510 561 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-30 32 M6 1 30 20 10 14 13 540 594 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 13 18 22 600 660 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 13 18 24 620 682 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 13 18 26 640 704 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 13 18 28 790 869 CAD カート 実働15日目出荷
KJMS-50-M10-20 50 M10 1.5 20 32 20 22 38 890 979 CAD カート 実働15日目出荷
KJMS-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 20 22 40 790 869 CAD カート 在庫品
KJMS-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 20 22 43 860 946 CAD カート 在庫品
KJMS-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 20 22 51 1,010 1,111 CAD カート 実働15日目出荷
KJMS-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 20 22 60 1,240 1,364 CAD カート 実働15日目出荷
KJMS-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 25 26 75 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
KJMS-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 25 26 85 3,300 3,630 CAD カート 実働15日目出荷
KJMS-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 25 26 95 3,520 3,872 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

KJMS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS304Cu相当*1

*1: KJMS-63-M12のねじ部材質はSUS303相当になります。


特長

  • ナイロン6製のノブ。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • ねじ部はステンレス製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります