寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJMS-40-M8-20-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 14 | 74 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-40-M8-25-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 76 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-40-M8-30-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 14 | 78 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-40-M8-40-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 14 | 82 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-50-M10-20-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 18 | 18 | 136 | 7,320 | 8,052 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-50-M10-25-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 18 | 18 | 139 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-50-M10-30-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 18 | 18 | 142 | 7,580 | 8,338 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-50-M10-45-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 18 | 18 | 151 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-50-M10-55-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 18 | 18 | 158 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-30-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 23 | 20 | 254 | 9,290 | 10,219 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-40-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 23 | 20 | 263 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJMS-63-M12-50-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 23 | 20 | 271 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJMS-A4-HP | |
---|---|
ノブ | SUS316相当 研磨 |
ねじ部 | SUS316相当 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。