寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJMS-50-M10-20-NI | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 18 | 18 | 131 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-25-NI | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 18 | 18 | 132 | 5,260 | 5,786 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-30-NI | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 18 | 18 | 135 | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-45-NI | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 18 | 18 | 142 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJMS-50-M10-55-NI | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 18 | 18 | 145 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 耐蝕性にすぐれています。






