寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJRA-32-R6-HP | 32 | 6 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-40-R8-HP | 40 | 8 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-50-R10-HP | 50 | 10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-63-R12-HP | 63 | 12 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-80-R16-HP | 80 | 16 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJRA-R-HP | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面は研磨仕上げ。