寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJRA-32-R6-MT | 32 | 6 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-40-R8-MT | 40 | 8 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-50-R10-MT | 50 | 10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-63-R12-MT | 63 | 12 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJRA-80-R16-MT | 80 | 16 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJRA-R-MT | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面はマット調仕上げ。