寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJWM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 10 | 13 | 14 | 35 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 35 | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 10 | 13 | 14 | 37 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 10 | 13 | 14 | 39 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 25 | 10 | 13 | 14 | 41 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 10 | 13 | 14 | 42 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 25 | 10 | 13 | 14 | 44 | 890 | 979 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 10 | 13 | 14 | 46 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJWM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。






