• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJWMS/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJWMS十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
16
20
25
30
35
45
40
55
50
60

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJWMS-32-M6-16 32 M6 1 16 20 9 10 12 21 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-32-M6-20 32 M6 1 20 20 9 10 12 22 840 924 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-32-M6-25 32 M6 1 25 20 9 10 12 23 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-32-M6-30 32 M6 1 30 20 9 10 12 24 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-32-M6-35 32 M6 1 35 20 9 10 12 25 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-32-M6-45 32 M6 1 45 20 9 10 12 26 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-16 40 M8 1.25 16 25 10 13 14 34 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 10 13 14 36 980 1,078 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 10 13 14 37 1,030 1,133 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 10 13 14 39 1,080 1,188 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-35 40 M8 1.25 35 25 10 13 14 40 1,130 1,243 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 10 13 14 42 1,240 1,364 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-45 40 M8 1.25 45 25 10 13 14 44 1,470 1,617 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-40-M8-55 40 M8 1.25 55 25 10 13 14 47 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 12 20 18 73 1,390 1,529 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 12 20 18 75 1,440 1,584 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 12 20 18 78 1,540 1,694 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 12 20 18 82 1,730 1,903 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 12 20 18 88 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 14 25 20 119 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-63-M12-35 63 M12 1.75 35 40 14 25 20 122 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 14 25 20 126 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 14 25 20 132 2,280 2,508 CAD カート 実働15日目出荷
KJWMS-63-M12-60 63 M12 1.75 60 40 14 25 20 140 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KJWMS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303相当

特長

  • ナイロン6製のノブ。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • ねじ部はSUS303相当。
  • 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります