寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJWMS-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 10 | 13 | 14 | 34 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 36 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 10 | 13 | 14 | 37 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 10 | 13 | 14 | 39 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 25 | 10 | 13 | 14 | 40 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 10 | 13 | 14 | 42 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 25 | 10 | 13 | 14 | 44 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 10 | 13 | 14 | 47 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJWMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303相当 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はSUS303相当。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。