寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJWMS-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 12 | 20 | 18 | 73 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 12 | 20 | 18 | 75 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 12 | 20 | 18 | 78 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 12 | 20 | 18 | 82 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 12 | 20 | 18 | 88 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJWMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303相当 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はSUS303相当。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。