寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGMS-32-M6-25-SBP15 | 32 | M6 | 1 | 25 | 15 | 20 | 10 | 14 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 4.5 | 12 | - | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBP15 | 32 | M6 | 1 | 35 | 15 | 20 | 10 | 14 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 4.5 | 14 | - | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBP15 | 32 | M6 | 1 | 45 | 15 | 20 | 10 | 14 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 8.6 | 4.5 | 16 | - | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBP18 | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 20 | 10 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 13 | - | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBP18 | 32 | M6 | 1 | 35 | 18 | 20 | 10 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 15 | - | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBP18 | 32 | M6 | 1 | 45 | 18 | 20 | 10 | 14 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 17 | - | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBP21 | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 14 | - | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBP21 | 32 | M6 | 1 | 35 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 16 | - | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBP21 | 32 | M6 | 1 | 45 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 18 | - | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBP25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 16 | - | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBP25 | 32 | M6 | 1 | 35 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 18 | - | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBP25 | 32 | M6 | 1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 20 | - | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBP32 | 32 | M6 | 1 | 25 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 18 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBP32 | 32 | M6 | 1 | 35 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 20 | - | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBP32 | 32 | M6 | 1 | 45 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 22 | - | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP15 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 15 | 25 | 13 | 18 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 28 | - | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP15 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 15 | 25 | 13 | 18 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 31 | - | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP15 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 15 | 25 | 13 | 18 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 34 | - | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP15 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 15 | 25 | 13 | 18 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.1 | 37 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP18 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 25 | 13 | 18 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 29 | - | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP18 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 25 | 13 | 18 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 32 | - | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP18 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 18 | 25 | 13 | 18 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 35 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP18 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 18 | 25 | 13 | 18 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 10.8 | 6.1 | 38 | - | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP21 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 30 | - | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP21 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 33 | - | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP21 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 36 | - | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP21 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 39 | - | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP25 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 32 | - | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP25 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 35 | - | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP25 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 38 | - | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP25 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 41 | - | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP32 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 34 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP32 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 37 | - | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP32 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 40 | - | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP32 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 43 | - | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP40 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 38 | - | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 41 | - | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP40 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 44 | - | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP40 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 47 | - | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBP50 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 42 | - | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-40-SBP50 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 45 | - | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-50-SBP50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 48 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-60-SBP50 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 51 | - | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBP18 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 18 | 32 | 17 | 22 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 51 | - | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBP18 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 18 | 32 | 17 | 22 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 57 | - | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBP18 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 18 | 32 | 17 | 22 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 63 | - | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBP18 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 18 | 32 | 17 | 22 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 10.8 | 7.8 | 72 | - | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBP21 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 52 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBP21 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 58 | - | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBP21 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 64 | - | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBP21 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 73 | - | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBP25 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 54 | - | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBP25 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 60 | - | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBP25 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 66 | - | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBP25 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 75 | - | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBP32 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 56 | - | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBP32 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 62 | - | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBP32 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 68 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBP32 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 77 | - | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBP40 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 60 | - | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBP40 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 66 | - | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBP40 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 72 | - | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBP40 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 81 | - | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBP50 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 64 | - | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-45-SBP50 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 70 | - | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-55-SBP50 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 76 | - | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-65-SBP50 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 85 | - | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBP21 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 76 | ○ | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBP21 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 94 | ○ | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBP21 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 112 | ○ | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBP25 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 78 | ○ | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBP25 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 96 | ○ | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBP25 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 114 | ○ | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBP32 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 80 | ○ | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBP32 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 98 | ○ | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBP32 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 116 | ○ | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBP40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 84 | ○ | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBP40 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 102 | ○ | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBP40 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 120 | ○ | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBP50 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 88 | ○ | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBP50 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 106 | ○ | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBP50 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 124 | ○ | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSGMS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。