寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGMS-32-M6-25-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 27 | - | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 35 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 29 | - | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 45 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 31 | - | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 34 | - | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 35 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 36 | - | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 38 | - | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 25 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 45 | - | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 35 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 47 | - | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 45 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 49 | - | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 43 | - | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 46 | - | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 49 | - | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 52 | - | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 50 | - | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 53 | - | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 56 | - | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 59 | - | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 61 | - | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 64 | - | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 67 | - | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 70 | - | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 94 | - | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 97 | - | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 100 | - | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 103 | - | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 142 | - | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 145 | - | 6,570 | 7,227 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 148 | - | 6,610 | 7,271 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 151 | - | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 65 | - | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 71 | - | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 77 | - | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 86 | - | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 72 | - | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 78 | - | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 84 | - | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 93 | - | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 83 | - | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 89 | - | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 95 | - | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 104 | - | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 116 | - | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 122 | - | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 128 | - | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 137 | - | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 163 | - | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 169 | - | 6,910 | 7,601 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 175 | - | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 184 | - | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 89 | ○ | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 107 | ○ | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 125 | ○ | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 96 | ○ | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 114 | ○ | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 132 | ○ | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 107 | ○ | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 125 | ○ | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 143 | ○ | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 140 | ○ | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 158 | ○ | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 176 | ○ | 4,930 | 5,423 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 185 | ○ | 7,600 | 8,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 203 | ○ | 7,880 | 8,668 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 221 | ○ | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
| スラストパッド | SUS303 |
| Oリング | フッ素ゴム |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。