寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M | H | s | d | d1 | B | Lh | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSKA-32-M6 | 32 | M6 | 22 | 11 | 14 | 6.7 | 10 | 15 | 29 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSKA-40-M8 | 40 | M8 | 24 | 10 | 18 | 8.7 | 13 | 15 | 54 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| KSKA | |
|---|---|
| ノブ本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
| ハブ | SUS304 |
特長
- 市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。
- 六角ボルトの頭部の寸法は下記のものをご使用ください。
単位 : mm
| M | s1 | K |
|---|---|---|
| M6 | 10 | 4 |
| M8 | 13 | 5.5 |

- ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。*1
*1: 金属検出器が、アルミニウム合金およびステンレスに対応していることをご確認ください。
- 組み立てには専用治具KSKA-Wをご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。
- 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用上の注意
- ノブでワークを持ち上げるような用途には使用しないでください。ノブとハブがはずれる恐れがあります。
- 使用後は水気や汚れをよく拭き取ってください。水気や塩分を含んだ汚れがノブについたまま放置すると腐食の原因となります。
組み立て方法

仕様変更のご案内
メタルスーパーノブ KSKAシリーズの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250916_KSKA//
をご確認ください。