寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-25-M5-10-PF | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 6 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-25-M5-15-PF | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-25-M5-20-PF | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-25-M5-25-PF | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 9 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-32-M6-10-PF | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-32-M6-16-PF | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-32-M6-20-PF | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-32-M6-25-PF | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-32-M6-35-PF | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-32-M6-45-PF | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-40-M8-16-PF | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 13 | 18 | 19 | - | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-40-M8-20-PF | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-40-M8-25-PF | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-40-M8-30-PF | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-40-M8-40-PF | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 540 | 594 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-40-M8-55-PF | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 36 | - | 590 | 649 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-50-M10-35-PF | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-63-M12-35-PF | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 | ○ | 860 | 946 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-63-M12-60-PF | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-30-PF | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 25 | 35 | 207 | ○ | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-40-PF | 80 | M16 | 2 | 40 | 50 | 25 | 35 | 222 | ○ | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-50-PF | 80 | M16 | 2 | 50 | 50 | 25 | 35 | 230 | ○ | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-60-PF | 80 | M16 | 2 | 60 | 50 | 25 | 35 | 245 | ○ | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-70-PF | 80 | M16 | 2 | 70 | 50 | 25 | 35 | 259 | ○ | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSM-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はフェノール樹脂。