寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-35-PF | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はフェノール樹脂。






