単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMA-50-M10-55-MT | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 97 | - | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMA-50-M10-55-MTの材質・仕上げ
KSMA-MT | |
---|---|
ノブ | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
ピン | SUS301 |
ねじ部 | SUS303 |
KSMA-50-M10-55-MTの特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。