寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-25 | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-30 | 25 | M5 | 0.8 | 30 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M6-10 | 25 | M6 | 1 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M6-16 | 25 | M6 | 1 | 16 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M6-20 | 25 | M6 | 1 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 460 | 506 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M6-25 | 25 | M6 | 1 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 470 | 517 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M6-30 | 25 | M6 | 1 | 30 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M6-10 | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-32-M8-20 | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 530 | 583 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M8-25 | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M8-30 | 32 | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 580 | 638 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M8-60 | 32 | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 680 | 748 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-60 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-20 | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-25 | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-30 | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-45 | 40 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 970 | 1,067 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-55 | 40 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M10-60 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 47 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-50-M10-60 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M12-30 | 50 | M12 | 1.75 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M12-40 | 50 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M12-50 | 50 | M12 | 1.75 | 50 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M12-60 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7相当*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303相当になります。
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。