寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-40-M8-20-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 117 | - | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M8-25-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 119 | - | 6,640 | 7,304 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M8-30-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 121 | - | 6,640 | 7,304 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M8-40-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 125 | - | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M10-20-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 15 | 18 | 229 | - | 9,170 | 10,087 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M10-25-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 15 | 18 | 233 | - | 9,200 | 10,120 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M10-30-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 15 | 18 | 239 | - | 9,430 | 10,373 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M10-45-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 15 | 18 | 241 | - | 9,300 | 10,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M10-55-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 254 | - | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-63-M12-30-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 437 | ○ | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-63-M12-40-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 446 | ○ | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-63-M12-50-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 454 | ○ | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS-A4-HP | |
---|---|
ノブ | SUS316相当 研磨 |
ねじ部 | SUS316相当 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。