• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSMS-NI/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KSMS-NIセブンロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lm
すべて
20
25
30
40
45
55
50
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSMS-40-M8-20-NI 40 M8 1.25 20 25 12 14 88 - 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-40-M8-25-NI 40 M8 1.25 25 25 12 14 90 - 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-40-M8-30-NI 40 M8 1.25 30 25 12 14 91 - 4,520 4,972 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-40-M8-40-NI 40 M8 1.25 40 25 12 14 93 - 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-50-M10-20-NI 50 M10 1.5 20 32 15 18 180 - 6,160 6,776 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-50-M10-25-NI 50 M10 1.5 25 32 15 18 184 - 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-50-M10-30-NI 50 M10 1.5 30 32 15 18 186 - 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-50-M10-45-NI 50 M10 1.5 45 32 15 18 193 - 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-50-M10-55-NI 50 M10 1.5 55 32 15 18 197 - 6,370 7,007 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-63-M12-30-NI 63 M12 1.75 30 40 19 20 321 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-63-M12-40-NI 63 M12 1.75 40 40 19 20 334 8,860 9,746 CAD カート 実働15日目出荷
KSMS-63-M12-50-NI 63 M12 1.75 50 40 19 20 340 8,900 9,790 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KSMS-NI
ノブ SCS13A(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303

特長

  • オールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • 耐蝕性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります