寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-50-M10-20-NI | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 15 | 18 | 180 | - | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-25-NI | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 15 | 18 | 184 | - | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-30-NI | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 15 | 18 | 186 | - | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-45-NI | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 15 | 18 | 193 | - | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-55-NI | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 15 | 18 | 197 | - | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐蝕性にすぐれています。






