寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-25-M5-10-PF | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 9 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M5-15-PF | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 10 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M5-20-PF | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 11 | - | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-25-M5-25-PF | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 12 | - | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M6-10-PF | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M6-16-PF | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M6-20-PF | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 14 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M6-25-PF | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 15 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 16 | - | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-20-PF | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-25-PF | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 30 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-30-PF | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 32 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-40-PF | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 34 | - | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-20-PF | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 51 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 54 | - | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 61 | - | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 72 | - | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 98 | ○ | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 107 | ○ | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | ステンレス |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。