寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-50-M10-20-PF | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 51 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 54 | - | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 61 | - | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 72 | - | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | ステンレス |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。