寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-40-M10-20 | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-25 | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-30 | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-45 | 40 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 970 | 1,067 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-55 | 40 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-60 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303になります。