寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSPMS-50-M10-20-PL | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 43 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-50-M10-25-PL | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 45 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-50-M10-30-PL | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 47 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-50-M10-45-PL | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 55 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-50-M10-55-PL | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 6.5 | 1.9 | 60 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSPMS-PL | KSPMS-BR | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
| パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド






