寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSRA-40-R8-HP | 40 | 8 | 15 | 25 | 12 | 14 | 33 | - | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSRA-50-R8-HP | 50 | 8 | 18 | 32 | 15 | 18 | 63 | - | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSRA-50-R10-HP | 50 | 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 61 | - | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSRA-63-R10-HP | 63 | 10 | 22 | 40 | 19 | 20 | 121 | ○ | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSRA-63-R12-HP | 63 | 12 | 22 | 40 | 19 | 20 | 118 | ○ | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSRA-80-R12-HP | 80 | 12 | 28 | 50 | 23 | 25 | 240 | - | 7,160 | 7,876 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSRA-80-R16-HP | 80 | 16 | 28 | 50 | 23 | 25 | 231 | - | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSRA-R-HP | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 軽量なアルミニウム合金製。