寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 11 | - | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 6 | 10 | 13 | - | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 20 | - | 850 | 935 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 21 | - | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 22 | - | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 23 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 24 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 25 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 26 | 13 | 10 | 14 | 36 | - | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 26 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 26 | 13 | 10 | 14 | 38 | - | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 26 | 13 | 10 | 14 | 40 | - | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 26 | 13 | 10 | 14 | 45 | - | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 26 | 13 | 10 | 14 | 47 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 10 | 18 | 77 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 10 | 18 | 80 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 10 | 18 | 83 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 10 | 18 | 86 | - | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 10 | 18 | 93 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 14 | 20 | 123 | ○ | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 14 | 20 | 123 | ○ | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 14 | 20 | 131 | ○ | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 14 | 20 | 135 | ○ | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 14 | 20 | 145 | ○ | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |