寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 26 | 13 | 10 | 14 | 36 | - | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 26 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 26 | 13 | 10 | 14 | 38 | - | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 26 | 13 | 10 | 14 | 40 | - | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 26 | 13 | 10 | 14 | 45 | - | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KTM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 26 | 13 | 10 | 14 | 47 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KTM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |