寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 10 | 18 | 77 | - | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 10 | 18 | 80 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 10 | 18 | 83 | - | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 10 | 18 | 86 | - | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 10 | 18 | 93 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KTM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |