寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTMS-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 26 | 13 | 10 | 14 | 36 | - | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 26 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 26 | 13 | 10 | 14 | 38 | - | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 26 | 13 | 10 | 14 | 40 | - | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 41 | - | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 13 | 10 | 14 | 44 | - | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 26 | 13 | 10 | 14 | 45 | - | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 26 | 13 | 10 | 14 | 48 | - | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KTMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303 |