寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTMS-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 10 | 18 | 79 | - | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 10 | 18 | 81 | - | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 10 | 18 | 84 | - | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 10 | 18 | 90 | - | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KTMS-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 10 | 18 | 94 | - | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KTMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303 |