寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | Lm | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBDS-19-M5-10-S-55-SI | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2 | A55 | 63 | 250 | 4 | 8 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBDS-19-M5-10-S-55-SI-BL | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2 | A55 | 63 | 250 | 4 | 8 | BL | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBDS-S-SI | |
---|---|
本体 | シリコーンゴム 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | SUS304 |
カバーシート | SUS304 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
- 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
- 耐熱温度:200℃
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----グレー
末尾記号BL----青