寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 20 | 0.65 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 20 | 0.73 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 20 | 0.81 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 20 | 0.89 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 20 | 1.1 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 20 | 1.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 20 | 1.3 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 20 | 1.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 20 | 1.7 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 20 | 1.8 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 20 | 2.1 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 20 | 2.4 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 20 | 2.7 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.8 | 20 | 3.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 | 20 | 2.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 20 | 2.7 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 20 | 3 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 3.5 | 20 | 3.5 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 20 | 3.9 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 20 | 4.4 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 20 | 5.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8 | 3.5 | 20 | 5.8 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 20 | 4.4 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 20 | 4.8 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 20 | 5.5 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 20 | 6.2 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 20 | 6.9 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 20 | 7.9 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 20 | 8.8 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 20 | 9.6 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 10 | 10 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 5.5 | 10 | 11 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 10 | 13 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 10 | 14 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 10 | 16 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.5 | 10 | 17 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 10 | 19 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 5.5 | 10 | 20 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.5 | 10 | 22 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 17 | 7 | 10 | 22 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 10 | 24 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 10 | 26 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 10 | 29 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 17 | 7 | 10 | 31 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 10 | 34 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 17 | 7 | 10 | 36 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHS-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 17 | 7 | 10 | 38 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50相当 |
特長
- JIS B 1180に準拠したステンレス製の六角ボルト。