寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M4-8-H | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 0.26 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 0.29 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 0.31 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-15-H | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 0.36 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 0.42 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 0.48 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-100-H | M4 | 0.7 | 100 | 7 | 2.8 | 全ねじ | 738 | 0.47 | 10 | 1.5 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.46 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.51 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.59 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.67 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.78 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.88 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-100-H | M5 | 0.8 | 100 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 2.4 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 0.75 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 0.81 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-15-H | M6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 0.93 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-16-H | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 0.95 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1.2 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1.3 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-35-H | M6 | 1 | 35 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1.5 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-40-H | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1.6 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-45-H | M6 | 1 | 45 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1.8 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-50-H | M6 | 1 | 50 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 1.9 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-100-H | M6 | 1 | 100 | 10 | 4 | 全ねじ | 1749 | 1.64 | 10 | 3.3 | 27,600 | 30,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 1.6 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 1.8 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-15-H | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 1.9 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 2.1 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 2.4 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 2.8 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-35-H | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 3.1 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 3.4 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-45-H | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 3.7 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-50-H | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.5 | 30 | 3261 | 3.68 | 5 | 4.1 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-100-H | M8 | 1.25 | 100 | 13 | 5.5 | 全ねじ | 3261 | 3.68 | 5 | 7.2 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M10-15-H | M10 | 1.5 | 15 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 3.6 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 4 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 4.4 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 4.8 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-35-H | M10 | 1.5 | 35 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 5.2 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-40-H | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 5.6 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-45-H | M10 | 1.5 | 45 | 17 | 7 | 全ねじ | 5256 | 7.9 | 1 | 6 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M10-50-H | M10 | 1.5 | 50 | 17 | 7 | 35 | 5256 | 7.9 | 1 | 6.4 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-20-H | M12 | 1.75 | 20 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 5.4 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 6.2 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 7 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-35-H | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 7.8 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 8.6 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-45-H | M12 | 1.75 | 45 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 9.4 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-50-H | M12 | 1.75 | 50 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 10 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SPE-M12-70-H | M12 | 1.75 | 70 | 19 | 8 | 全ねじ | 7650 | 13.64 | 1 | 13 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | - | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-H | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角ボルト。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20251201114114&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)