寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M3-5-EL | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.67 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-6-EL | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.71 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-8-EL | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.8 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-10-EL | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.88 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-12-EL | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.96 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-16-EL | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-20-EL | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.4 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-5-EL | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.4 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-6-EL | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.5 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-8-EL | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.7 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-10-EL | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.8 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-12-EL | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-16-EL | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.3 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-20-EL | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.7 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-25-EL | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-6-EL | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.2 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-8-EL | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.5 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-10-EL | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.7 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-12-EL | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-16-EL | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.5 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-20-EL | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-25-EL | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.8 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-8-EL | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.3 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-10-EL | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.7 | 350 | 385 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-12-EL | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 370 | 407 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-16-EL | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-20-EL | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 530 | 583 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-25-EL | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-30-EL | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-10-EL | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 10 | 10 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-12-EL | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 10 | 11 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-16-EL | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-20-EL | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-25-EL | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-30-EL | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-35-EL | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-20-EL | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 23 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-25-EL | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 25 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-30-EL | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 10 | 28 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-35-EL | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 30 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-40-EL | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 33 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNS-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
機器・装置構造体/FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械特長
- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。