高比強度 /特長・機能:クリーン
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 特長・機能を選ぶクリーン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | アルミ六角穴付きボルト | |||
| 品番 | SNSTG | SSC-SNSTG | SNSLG-PC | SNSLG-UCL | SVSQLG | SNSA | |||
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 低アウトガス 非磁性 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 クリーン洗浄・クリーン梱包済み |
高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
軽量 | |||
| 価格(税別) | 760円~ | 1,680円~ | 1,140円~ | 1,010円~ | 4,950円~ | 1,130円~ | |||
| 材質 | 64チタン | 64チタン | SUS316L | SUS316L | SUS316L | A5056 | |||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M2 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNSTG-M10 SNSTG-M2 SNSTG-M2.5 SNSTG-M3 SNSTG-M4 SNSTG-M5 SNSTG-M6 SNSTG-M8 | SSC-SNSTG-M3 SSC-SNSTG-M4 SSC-SNSTG-M5 SSC-SNSTG-M6 SSC-SNSTG-M8 | SNSLG-M3-PC SNSLG-M4-PC SNSLG-M5-PC SNSLG-M6-PC | SNSLG-M3-UCL SNSLG-M4-UCL SNSLG-M5-UCL SNSLG-M6-UCL | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 | SNSA-M3 SNSA-M4 SNSA-M5 SNSA-M6 SNSA-M8 |