高強度 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | ||||||
| 品番 | SPA-Z | SPA-P(INCH) | SPA-Z(INCH) | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
||||||
| 価格(税別) | 2,430円~ | 360円~ | 1,850円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M6 ~ M16 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPA-M10-Z SPA-M12-Z SPA-M16-Z SPA-M6-Z SPA-M8-Z | SPA-#10-32-P SPA-#2-56-P SPA-#4-40-P SPA-#6-32-P SPA-#8-32-P SPA-1/4-20-P | SPA-W3/8-Z |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)












































/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)