寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 2.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 3.1 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 3.3 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 3.5 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 4 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 4.4 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 5 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 5.5 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 6.1 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 50 | 6.6 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-J | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。