寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけ トルク*1(N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSU-M3-6-AT | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M3-8-AT | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 1 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M3-10-AT | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M3-12-AT | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M3-16-AT | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M3-20-AT | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M4-8-AT | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 2 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M4-10-AT | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 2.2 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M4-12-AT | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 2.4 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M4-16-AT | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 2.8 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M4-20-AT | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 3.2 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M4-25-AT | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2.9 | 3.7 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M5-10-AT | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 5.9 | 3.8 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M5-12-AT | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 5.9 | 4.1 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M5-16-AT | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 5.9 | 4.7 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M5-20-AT | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 5.9 | 5.4 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M5-25-AT | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 5.9 | 6.1 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M6-12-AT | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.4 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M6-16-AT | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.3 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M6-20-AT | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.2 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M6-25-AT | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9.3 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSU-M6-30-AT | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSU-AT | |
|---|---|
| 本体 | SUH660(A286相当) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化半導体製造装置/ガスタービン・蒸気タービン/火力発電プラント
特長
- SUH660製の六角穴付きボルト。
- SUH660はオーステナイト系の耐熱鋼で、高温環境下で主に使用されるA286(ASTM規格)の相当材です。
- 耐熱温度は700℃。高温環境下でも高い強度を保持します。
- ねじ1本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- 小型・軽量化が可能な高比強度ねじについては、「比強度とは」をご参照ください。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| SUH660 | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 900以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 590以上 |
| 伸び(%) | 15以上 |
機械的性質は、固溶化熱処理+時効処理材のものです。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。