寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | L | D1 | L1 | B | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFS-M3-5 | 3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 0.67 | - |
| SPFS-M3-6 | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 0.71 | - |
| SPFS-M3-8 | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 0.8 | - |
| SPFS-M3-10 | 3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 0.88 | - |
| SPFS-M3-12 | 3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 0.96 | - |
| SPFS-M3-16 | 3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 1.2 | - |
| SPFS-M3-20 | 3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 20 | 1.4 | - |
| SPFS-M4-6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 1.5 | - |
| SPFS-M4-8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 1.7 | - |
| SPFS-M4-10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 1.8 | - |
| SPFS-M4-12 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 2 | - |
| SPFS-M4-16 | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 2.3 | - |
| SPFS-M4-20 | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 2.7 | - |
| SPFS-M4-25 | 4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 20 | 3.2 | - |
| SPFS-M5-8 | 5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 2.5 | - |
| SPFS-M5-10 | 5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 2.7 | - |
| SPFS-M5-12 | 5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 3 | - |
| SPFS-M5-16 | 5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 3.5 | - |
| SPFS-M5-20 | 5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 4 | - |
| SPFS-M5-25 | 5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 4.8 | - |
| SPFS-M5-30 | 5 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 20 | 5.6 | - |
| SPFS-M6-10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20 | 4.7 | - |
| SPFS-M6-12 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20 | 5.1 | - |
| SPFS-M6-15 | 6 | 15 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20 | 5.6 | - |
| SPFS-M6-20 | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20 | 6.5 | - |
| SPFS-M6-25 | 6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20 | 7.6 | - |
| SPFS-M6-30 | 6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20 | 8.3 | - |
| SPFS-M6-35 | 6 | 35 | 10 | 6 | 5 | 26 | 20 | 9.9 | - |
| SPFS-M6-40 | 6 | 40 | 10 | 6 | 5 | 26 | 20 | 11 | - |
| SPFS-M8-12 | 8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 11 | - |
| SPFS-M8-15 | 8 | 15 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 12 | - |
| SPFS-M8-20 | 8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 13 | - |
| SPFS-M8-25 | 8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 15 | - |
| SPFS-M8-30 | 8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 17 | - |
| SPFS-M8-35 | 8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 19 | - |
| SPFS-M8-40 | 8 | 40 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 10 | 21 | - |
| SPFS-M8-45 | 8 | 45 | 13 | 8 | 6 | 30 | 10 | 23 | - |
| SPFS-M8-50 | 8 | 50 | 13 | 8 | 6 | 30 | 10 | 25 | - |
| SPFS-M10-15 | 10 | 15 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 5 | 20 | - |
| SPFS-M10-20 | 10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 5 | 23 | - |
| SPFS-M10-25 | 10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 5 | 25 | - |
| SPFS-M10-30 | 10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 5 | 28 | - |
| SPFS-M10-35 | 10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 5 | 30 | - |
| SPFS-M10-40 | 10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 5 | 33 | - |
| SPFS-M10-45 | 10 | 45 | 16 | 10 | 8 | 33 | 5 | 36 | - |
| SPFS-M10-50 | 10 | 50 | 16 | 10 | 8 | 33 | 5 | 39 | - |
* 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
材質・仕上げ
| SPFS | |
|---|---|
| 本体 | NSSC-550(硬度350-450HV) |
色はロットにより変化することがあります。
用途
食品機械/一般産業機械特長
- パーフェクトステンレスは、SUS410と同等の高強度と、SUS630と同等以上の耐蝕性を兼ね備えています。
- 磁性があります。食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
機械的性質
| パーフェクトステンレス | SUSXM7* | SUS410 | |
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 1000 | 700 | 1200 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 770 | 450 | 720 |
*強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| パーフェクトステンレス | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 7.8 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 205 | 193 |
| 横弾性係数(GPa) | 79.4 | 68.5 |
| 線膨張係数(K-1) | 11.5×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
化学成分
| C | Ni | Cr | Mo | N |
|---|---|---|---|---|
| 0.10-0.20 | 1.00-2.40 | 12.50-14.00 | 1.80-2.30 | 0.05-0.15 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)