寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSLG-M3-6-AG | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.64 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-8-AG | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.81 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-10-AG | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.86 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-12-AG | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-15-AG | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-20-AG | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.28 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-25-AG | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.45 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-8-AG | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-10-AG | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.6 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-12-AG | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-15-AG | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-20-AG | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.3 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-25-AG | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.7 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-10-AG | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-12-AG | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.8 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-15-AG | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.3 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-20-AG | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.7 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-25-AG | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 4.4 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-30-AG | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 5.1 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-12-AG | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.7 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-15-AG | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.2 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-20-AG | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.8 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-25-AG | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6.7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-30-AG | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7.3 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SVSLG-AG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 銀メッキ |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 高強度ステンレス六角穴付きボルト。
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 銀メッキ処理により、ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
-
電気抵抗率
銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)
*銀の素材の値です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SVSLG-AG *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。