単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSL-M2.5-16 | M2.5 | 0.45 | 16 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 0.71 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNSL-M2.5-16の材質・仕上げ
SNSL | |
---|---|
本体 | SUS316L |
強度区分 | A4-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械SNSL-M2.5-16の特長
- 化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- 非磁性。
- SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
- 基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
- 一部サイズは、クリーン洗浄・クリーン梱包済みのSNSL-UCLがあります。SNSL-UCL
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。
廃止のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。六角穴付きボルトの一部サイズを廃止いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250210/
をご確認ください。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。