非磁性 /駆動部形状:なし
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶなし
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | 六角脱落防止ねじ(SUS316L) | CFRTPモンキーレンチ | ||||||
| 品番 | SFHL-HP-HD-E | SSC-SNHL | SKMWCP-200 | ||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
脱落防止・紛失防止 | 非磁性工具 | ||||||
| 価格(税別) | 3,610円~ | 270円~ | 14,500円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M4 ~ M20 | M3 ~ M8 | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SFHL-M10-HP-HD-E SFHL-M12-HP-HD-E SFHL-M16-HP-HD-E SFHL-M20-HP-HD-E SFHL-M4-HP-HD-E SFHL-M5-HP-HD-E SFHL-M6-HP-HD-E SFHL-M8-HP-HD-E | SSC-SNHL-M3 SSC-SNHL-M4 SSC-SNHL-M5 SSC-SNHL-M6 SSC-SNHL-M8 | SKMWCP-200 |