70 非磁性

チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)70
写真 フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品名 フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品番 SFHL-M16-70-LH-HD SFHL-M16-70-LH-HP-HD SFHL-M16-70-LH-HD-E SFHL-M16-70-LH-HP-HD-E SFHL-M16-70-HD SFHL-M16-70-HP-HD SFHL-M16-70-HD-E SFHL-M16-70-HP-HD-E
特長 ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
価格(税別) 13,100円~ 14,200円~ 13,100円~ 14,200円~ 14,100円~ 15,700円~ 14,100円~ 15,700円~
材質 SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
ねじ長さ 70 70 70 70 70 70 70 70
使用可能温度 (℃) - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)