60 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)60
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン |
| 品番 | SFHL-M8-60-LH-HD | SFHL-M10-60-LH-HD | SFHL-M12-60-LH-HD | SFHL-M16-60-LH-HD | SFHL-M20-60-LH-HD | SFHL-M8-60-LH-HP-HD | SFHL-M10-60-LH-HP-HD | SFHL-M12-60-LH-HP-HD | SFHL-M16-60-LH-HP-HD |
| 特長 | ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
| 価格(税別) | 4,660円~ | 5,730円~ | 8,880円~ | 10,900円~ | 12,800円~ | 5,700円~ | 6,750円~ | 9,970円~ | 12,000円~ |
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン |
| 品番 | SFHL-M20-60-LH-HP-HD | SFHL-M8-60-LH-HD-E | SFHL-M10-60-LH-HD-E | SFHL-M12-60-LH-HD-E | SFHL-M16-60-LH-HD-E | SFHL-M20-60-LH-HD-E | SFHL-M8-60-LH-HP-HD-E | SFHL-M10-60-LH-HP-HD-E | SFHL-M12-60-LH-HP-HD-E |
| 特長 | ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
| 価格(税別) | 14,000円~ | 4,660円~ | 5,730円~ | 8,880円~ | 10,900円~ | 12,800円~ | 5,700円~ | 6,750円~ | 9,970円~ |
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
| ねじの呼び | M20 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M8 | M10 | M12 |
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン |
| 品番 | SFHL-M16-60-LH-HP-HD-E | SFHL-M20-60-LH-HP-HD-E | SFHL-M12-60-HD | SFHL-M16-60-HD | SFHL-M20-60-HD | SFHL-M12-60-HP-HD | SFHL-M16-60-HP-HD | SFHL-M20-60-HP-HD | SFHL-M12-60-HD-E |
| 特長 | ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
| 価格(税別) | 12,000円~ | 14,000円~ | 9,800円~ | 12,500円~ | 18,100円~ | 11,400円~ | 14,300円~ | 19,400円~ | 9,800円~ |
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
| ねじの呼び | M16 | M20 | M12 | M16 | M20 | M12 | M16 | M20 | M12 |
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | ||||
| 品番 | SFHL-M16-60-HD-E | SFHL-M20-60-HD-E | SFHL-M12-60-HP-HD-E | SFHL-M16-60-HP-HD-E | SFHL-M20-60-HP-HD-E | ||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
||||
| 価格(税別) | 12,500円~ | 18,100円~ | 11,400円~ | 14,300円~ | 19,400円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||
| ねじの呼び | M16 | M20 | M12 | M16 | M20 | ||||
| ねじ長さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |