• 特殊ねじ
  • 非磁性

SNSLG-M3-20-ALK

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • ゆるみ止め
  • 高比強度

SNSLG-M3-20-ALKの形状図

SNSLG-ALK高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSLG-M3-20-ALK M3 0.5 20 5.5 3 2.5 10 1.4 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
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
SNSLG-M3-20-ALKの材質・仕上げ

SNSLG-ALK
本体 SUS316L
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

省スペース化・軽量化
ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置構造体/一般産業機械

SNSLG-M3-20-ALKの特長

  • ナイロン溶着つきの高強度ステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO4762)」をご参照ください。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SNSLG-ALK *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLGSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値はナイロン溶着加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

SNSLG-M3-ALKにはこのような商品があります

SNSLG-ALKにはこのような商品があります