• 特殊ねじ
  • 非磁性

SNSLG-M6

高強度ステンレス六角穴付きボルト

High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 高比強度

形状図

SNSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
12
15
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSLG-M6-12 M6 1 12 10 6 5 10 5.1 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-15 M6 1 15 10 6 5 10 5.8 1,440 1,584 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-20 M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-25 M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-30 M6 1 30 10 6 5 10 8.3 1,670 1,837 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-35 M6 1 35 10 6 5 10 9 3,400 3,740 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-40 M6 1 40 10 6 5 10 9.7 3,400 3,740 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-45 M6 1 45 10 6 5 10 10.4 3,800 4,180 CAD カート カート 在庫品
SNSLG-M6-50 M6 1 50 10 6 5 10 11.1 4,000 4,400 CAD カート カート 在庫品
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
SNSLG
本体 SUS316L

用途

省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

特長

  • 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SNSLG *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLGSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

SNSLGにはこのような商品があります

非磁性にはこのような商品があります